AVENTICS-R412023904

AVENTICS™ Graisse R412023904

QTÉ :

Product Description

AGH-20G

Pour vérins et distributeurs
Pour vérins à tige, vérins sans tige et distributeurs
Type
AGH
Silicone
sans silicone
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
150 °C
Viscosité cinématique pour
40 °C
Viscosité cinématique
200 cSt
Réservoir
Tube
Densité pour
20 °C
Densité
1.95 g/cm3
Poids
0.02 kg

Documentation et schémas