AVENTICS-R412027402

AVENTICS™ Fixation par chape MP2-BV, Série CM1 R412027402

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-MP2-032-GD-AL-ISO15552

Normalisation
ISO 15552
Ø du piston
32 mm
Ø tenon à rotule
10 mm
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau vis
Acier