Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R414008229

AVENTICS™ Régulateur de pression proportionnel, série EV03 R414008229

QTÉ :

Product Description

EV03-005-100-010-CD1P

Plage de réglage de la pression min.
0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.
10 bar
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
11 bar
Hystérèse
< 0,2 bar
Répétabilité
< 0,18 bar
Fluide
Air comprimé
Débit nominal Qn
550 l/min
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Tension de service CC
24 V
Courant absorbé maxi
160 mA
Indice de protection
IP65
Plage d'affichage
Affichage à cristaux liquides
Ondulation autorisée
5%
Taille de particule max.
40 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Type de construction
Distributeur à clapet
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/4
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/4
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/4
Raccordement électrique, taille
M12

Caractéristiques

  • Débit élevé avec dimensions compactes
  • Montage facile
  • Légèreté
  • Configuration disponible
  • Différents raccordements électriques disponibles
  • Contrôle analogique ou I/O-Link
  • Peuvent être montés sur des îlots de distribution standard AV03 et AV05 (AVENTICS série AV-EP)

Documentation et schémas