AVENTICS™ Pressure regulators, Series M Plus™ R431000657

QTÉ :

Product Description

M-PLUS-M-2-(0-100)PSI

Type de construction
Distributeur à clapet
Type de construction
Poignée M-2 avec rappel par ressort
Entrée raccord d'air comprimé
1/8-27 NPTF
Sortie raccord d'air comprimé
1/8-27 NPTF
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10.3 bar
Plage de réglage de la pression min.
0 bar
Plage de réglage de la pression max.
6.8 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
71 °C
Température min. du fluide
-40 °C
Température max. du fluide
71 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Débit nominal Qn
200 l/min
Poids
0.75 kg