AVENTICS-R431003039

AVENTICS™ Quick-Exhaust-Valve R431003039

QTÉ :

Product Description

Les vannes d’échappement rapide série AVENTICS sont des vannes pneumatiques à échappement rapide avec corps en aluminium ou en polymère. Elles accélèrent l’échappement des vérins pneumatiques, des embrayages ou d’autres appareils pneumatiques. Sensibles avec un grand passage d’air interne, elles permettent un échappement rapide de l’air pour une vitesse maximale de votre opération et bénéficient d’une membrane de conception spéciale qui élimine le broutement associé aux vannes d’échappement.

Qn 1 to 2
2230 l/min
Valve Type
Poppet valve
Port Size
3/8 NPTF
Compressed air connection
3/8 NPTF
Compressed air connection 2
3/8 NPTF
Max Working Pressure
10.3 bar
Min to Max Ambient temperature
-40 °C - 71 °C

Caractéristiques

  • Qn 1 à 2 = 1 000 l/min ... 11 950 l/min
  • Qn 2 à 3 = 1 840 l/min ... 13 450 l/min

Documentation et schémas