Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R432002440

AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série CERAM™, taille 2 R432002440

QTÉ :

Product Description

CERAM-ISO2-5/3OC-DS-E-L/COIL

Commande
électrique
Taille
ISO 2
Principe de commutation
5/3, centre ouvert
Elément de commande
Bistable
Commande manuelle
À crantage, Sans crantage
Pilote
Externe
Débit nominal Qn
2400 l/min
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10.3 bar
Équipement distributeur de base
Distributeur de base sans bobine
Principe d'étanchéité
30 mm CNOMO, Céramique
Normes
ISO 5599-1
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
66 °C
Poids
1.21 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression

Caractéristiques

  • Qn max. 1,1 Cv … 7,5 Cv

Documentation et schémas