AVENTICS-R432039318

AVENTICS™ Rolling bellow, series BRB - inch R432039318

QTÉ :

Product Description

Les vérins AVENTICS série BRB sont la variante optimisée en termes de coûts pour les charges plus faibles. Ce sont des actionneurs pneumatiques déroulants avec des pièces de raccordement en plastique et des soufflets en élastomère chloroprène. La série BRB se distingue par sa légèreté et sa puissance quasiment constante sur la plage de course.

Stroke Length
1.3 mm
Functional principle
Single-acting, retracted without pressure
Min to Max Force
620 N - 1070 N
Port Size
1/8 NPT
Compressed air connection
1/8 NPT
Max Working Pressure
8 bar
Min to Max Ambient temperature
-30 °C - 90 °C
Working pressure min.
0 bar

Caractéristiques

  • Légers et facile à monter
  • Puissance quasiment constante sur la plage de course
  • Actionneur à soufflet déroulant souple en caoutchouc chloroprène avec plaques en plastique
  • Trois conceptions différentes pour une utilisation optimale

Documentation et schémas