AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI-SC R452000627

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CCI-SA-032-15-ST-TR

Normes
Basé sur la norme ISO 21287
Ø du piston
32 mm
Course
15 mm
Orifices
G 1/8
Principe de fonctionnement
A simple effet, tige sortie sans pression
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Particularités du vérin
Du tenon version
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
309 N
Force du piston sortante
507 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension du ressort maxi
35 N
Charge radiale de palier maxi autorisée
3270 N
Max. charge radiale admissible sur le palier F pendant l'opération de commutation
570 N
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Tige de piston
Acier inoxydable
Matériau couvercle avant
Aluminium

Caractéristiques

  • Construction robuste : Grande résistance aux chocs et aux charges radiales pour arrêter en toute sécurité les charges de colis sur les tapis roulants et les autres machines spéciales, jusqu’à 90 kg
  • Sécurité dans les applications : Les vérins à simple effet et à double effet avec ressort permettent d’arrêter en toute sécurité des masses en cas d’urgence ou de défaillance de pression.
  • Facile à monter : Dimensions des trous de montage standard compatibles avec la norme ISO 21287
  • Réduction du bruit : Amortissement élastique aux extrémités de course et silencieux d’échappement d’air livrés sur vérins à simple effet
  • Choix d’options de conception des tiges : Tourillon, tourillon avec antirotation et galet, pour mieux répondre aux besoins de l’application
  • Flexibilité d’installation : Deux vis M3x8 standard permettent une orientation facile de 90° pour aligner la tige de tourillon et le galet avec les charges transportées