AVENTICS-R499001048

AVENTICS™ Graisse R499001048

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AGF-20G

Pour vérins et distributeurs
Pour vérins à tige, vérins sans tige et distributeurs
Type
AGF
Silicone
sans silicone
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
100 °C
Viscosité cinématique pour
40 °C
Viscosité cinématique
400 cSt
Réservoir
Tube
Densité pour
20 °C
Densité
0.9 g/cm3
Poids
0.02 kg

Documentation et schémas