Actionneur de vanne électrique Bettis TorqPlus

Product Description

L'actionneur électrique TorqPlus possède une conception modulaire unique permettant une intégration simple avec plus de 200 kits d'accessoires différents.

Caractéristiques

  • Cinq modèles avec couples de sortie garantis de 100 lbs-in à 20 000 lbs-in (11 Nm à 2 260 Nm)
  • La norme pour les couples entre 350 lbs-in et 10 000 lbs-in est de 100 % (jamais moins de 50 % pour toutes les tensions de moteur disponibles)
  • Conception compacte dans des boîtiers antidéflagrants et résistant aux intempéries
  • La conception modulaire convient parfaitement aux accessoires et contrôles tels que les appareils de chauffage, freins moteur, positionneurs, transmetteurs et stations de contrôle.
  • Le graissage permanent réduit le besoin d'établir un calendrier d'entretien.
  • Engrenages haute résistance munis de roulements à aiguilles pour un transfert d'énergie idéal et une longue durée de service.
Source d’alimentation
Raccordement électrique
Type de produit
Actionneur électrique
Actionneur
Raccordement électrique
Certifications
ATEX, IECEx, UL, CSA
Type de commande
Marche/arrêt, positionnement, étranglement
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet
Couple/poussée
Quarter-turn torque: 11 Nm (8 ft lbs) to 2,260 Nm (1,667 ft lbs)

Documentation et schémas