Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Bettis-P-SWB

Relais de commutation Bettis

Product Description

Appareil de commutation pneumatique/hydraulique de type soupape à action manuelle ou pilotée. Utilisé avec des applications de commande haute ou basse pression.

Caractéristiques

  • Appareil de commutation pneumatique/hydraulique de type soupape
  • Action manuelle ou pilotée
Type de produit
Accessoires de l'actionneur
Certifications
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Marche/arrêt, arrêt d’urgence
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, triple excentration

Documentation et schémas