Dégraissant à vapeur de solvant ultrasonique de la série B Branson, modèle B1950R

Product Description

Le dégraissant à vapeur ultrasonique de la série B Branson est le modèle le plus récent de la série des dégraissants de précision économiques et écologiques.

Capacité de solvant
189 litres (50 gallons)
Dimensions de travail
406 mm x 508 mm x 368 mm P (16 po x 20 po x 14,5 po P)
Chaleur d’immersion (Watts)
8 000
Débit de distillation
106 l/h (28 gal/h)
Capacité de charge
362 kg/h (800 lb/h) d’acier
Zone de vapeur
1 033 mm L x 589 mm l x 368 mm P (40,7 po L x 23,2 po l x 14,5 po P)
Largeur
2 273 mm L x 927 mm l x 1 524 mm H (89,5 po L x 36,5 po l x 60 po H)
Puissance d'entrée
208 ou 230 V triphasé 62 A ou 460, triphasé 33 A option

Caractéristiques

  • Ratio de revanche supérieur à 125 % pour éliminer les pertes de diffusion
  • Serpentin de condensation principal réfrigéré pour condenser le volume des vapeurs de solvant
  • Condensateur à espace libre de froid réfrigéré pour fournir une barrière d’air froid contribuant à minimiser les pertes fugitives
  • Couvercle coulissant pour éliminer les courants d’air et favoriser l’étanchéité de l’unité durant les périodes d’inactivité.
  • Carter d’ébullition décalé avec contrôle du niveau de liquide
  • Sac filtrant pour minimiser les pertes de solvant pendant la maintenance
  • Séparateur d’eau interne refroidi pour réduire les pertes
  • Plomberie en acier inoxydable pour les surfaces mouillées de solvant