Branson-P-Bransonic CPXH1800

Laveur numérique Branson Bransonic® CPXH 1800

Product Description

Le laveur numérique Bransonic® CPXH est notre laveur ultrasonique le plus avancé. Il offre l’avantage du nettoyage à chauffage avec la possibilité de régler la température entre 20 °C et 69 °C.

Dimensions hors-tout
254 mm L x 304 mm l x 292 mm P (10 po L x 12 po l x 11,5 po P)
Dimensions du réservoir
152 mm L x 138 mm l x 101 mm (6 po L x 5,5 po l x 4 po P)
Poids
3,17 kg (7 lb)
Fréquence
40 kHz

Caractéristiques

  • Dégazage : peut être réglé jusqu'à 99 minutes
  • Temporisateur : peut être réglé à 99 minutes ou fonctionnement en continu
  • Peut être chauffé jusqu'à 69 °C
  • Technologie auto-adaptative
  • Entièrement programmable
  • Contrôle de puissance haut/bas
  • Mode veille

Documentation et schémas