Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-HH-15 Hot Plate Welder

Branson HH-15

Product Description

Assemblage de plastiques flexibles sans contact pour des pièces géométriques compliquées et à haute résistance

Max. (standard)
685 mm
Max. de la presse
406 mm
Max. entrée/sortie
355 mm
Poids
Env. 1 045 kg
Temp. Pression de l'air
552 kPa
Actionnement
Hydraulique
Protocole de communication
EtherNet/IP
Interface de données
Red Lion Data Station Plus

Caractéristiques

  • Allen Bradley Compact Logix avec IHM écran tactile couleur
  • Portes de sécurité interverrouillées avec protection complète
  • Conception compacte avec construction résistante
  • Automatic cycle start on closing of door
  • Contrôleur de température numérique
  • Contrôleur de température à zone simple
  • Vannes/circuits de serrage à 2 pièces mécaniques et 2 vides standard
  • Prise de pièce automatique

Documentation et schémas