Branson-P-S8500 HF

Générateurs ultrasoniques à haute fréquence Branson série 8500HF

Product Description

Les générateurs ultrasoniques à haute fréquence série 8500HF Branson offrent de nombreuses fonctionnalités pour satisfaire à toutes les exigences de nettoyage de précision. Utilisée sur un bac de nettoyage simple ou dans un système de nettoyage complètement intégré, la série 8500HF permet un nettoyage de grande précision, de manière rapide, uniforme et économique. Tous les générateurs fonctionnent avec les mêmes configurations de transducteurs.

Fréquence de sortie
80, 120 ou 170 kHz
Configuration des éléments
6, 12, 18, 24, 36, 47
Tension d’entrée
110 V, 220 V
Puissance de sortie moyenne
39 W par élément
Approbations réglementaires
FCC et CSA
Dimensions
445 mm (l) x 426,7 mm (P) x 139,7 mm (H)
Poids
13,6 kg
Puissance de sortie
445 mm (l) x 426,7 mm (P) x 139,7 mm (H)

Caractéristiques

  • La régulation en charge/ligne compense les variations de température et de niveau de liquide ainsi que les variations de charge et de tension du secteur.
  • Véritable variateur de puissance faisant varier linéairement et à l'infini l'intensité de cavitation de 0 % à 101 % ; écran à affichage LED indiquant le niveau sélectionné
  • La fréquence de balayage sélectionnable permet à l'utilisateur de sélectionner la bande passante et la vitesse de balayage pour éliminer les ondes stationnaires et améliorer la distribution de l'activité.
  • Le réglage automatique maintient une fréquence de fonctionnement optimale autour de votre application.
  • Le mode de puissance modulée produit quatre fois la puissance de crête dans le bain pour une cavitation améliorée.
  • L'interface d'E/S double sert à la mise en marche/l'arrêt uniquement, ou au contrôle à distance du générateur.
  • Fonctionnalités de sécurité pour protéger le générateur (surchauffe, surcharge, ouverture de circuit et court-circuit)