Branson-P-VW-6i2H Vibration Welder

Branson VW-6i2H

Product Description

Machine de soudage par vibration robuste et fiable conçue pour des pièces de taille moyenne

Distance de la table au ressort
610 mm
Puissance d'excitation
15 kW
Taille de la table élévatrice
1 168 L x 546 l mm
Vitesse de la table élévatrice
254 mm/s
Plage d'amplitude
0,5 - 1,8 mm
Poids
Env. 2 268 kg
Température ambiante minimale
552 kPa (80 psi)
Actionneur
Hydraulique
Protocole de communication
EtherNet/IP
Interface de données
Red Lion Data Station Plus

Caractéristiques

  • Allen Bradley Compact Logix
  • Stockage de vingt ensembles de paramètres de soudure maximum
  • Vérification du procédé en temps réel pendant chaque cycle de soudure
  • Programme de fréquence autoréglable
  • Entrée et contrôle en amplitude précis d'une plage entre 0,5 et 1,8 mm (entre 0,020 et 0,070 po)
  • Profilage de l'amplitude et de la force
  • E/S à utilisation multi-signal disponible pour les fonctions d'outillage
  • Déplacement linéaire : répétabilité de position de 0,0254 mm (0,001 po) et résolution de fonte de 0,0127 mm (0,0005 po)