Le bloc-batterie McGill™ avec chargeur est idéal pour une utilisation avec des projecteurs de travail fluorescents de 12 V, 13 W lors du travail dans des zones éloignées. Une batterie complètement chargée assurera un éclairage continu par un projecteur de travail pendant environ 5 heures.