Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Conçues en collaboration avec le Chlorine Institute, Inc.
Fournissent une fiabilité et une sécurité supérieures à ce que permettent les soupapes de sûreté conventionnelles.
Les séparateurs à membrane à l’entrée et à la sortie empêchent efficacement la corrosion des éléments internes de fonctionnement et les émissions fugitives.
Choix de diamètres d’entrée de 38 et 100 mm (1½" et 4").
Modèle de 38 mm (1½") équipé d’une bride d’entrée spéciale et d’un siège métal sur métal certifiés par le Chlorine Institute.
Adaptateur de bride à face surélevée ANSI 1½" 300 lb et siège à joint torique en élastomère disponibles en option pour une étanchéité exceptionnelle.
Modèle standard de 100 mm (4") avec grande bride d’entrée à languette ANSI 4" 300 lb et siège métallique.
Bride surélevée disponible en option.
Numéros de certification de l’Association of American Railroad SRD-989034 et SRD-989035.