Capteurs de distance
Un capteur de distance permet de garantir une mesure précise et spécifiée du mouvement du piston du vérin sur une plage de distance variable. Ils sont essentiels au maintien d’un fonctionnement précis et efficace dans une large gamme d’applications de vérin, y compris le conditionnement, salle de presse et estampage métallique, assemblage automobile, garniture de boîte et les systèmes de décolmatage. Emerson fournit des capteurs analogiques et magnétiques sans contact conçus pour une utilisation avec une large gamme de vérins et actionneurs pneumatiques.