Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Damcos-P-Green Oil Technology

Green Oil Technology

Product Description

En mettant davantage l’accent sur la protection des environnements marins, notre Green Oil Technology permet de respecter la législation internationale en matière de pollution tout en répondant aux besoins de performance. Cette huile fonctionne avec l’ensemble de notre programme de commande à distance des vannes. N’attendez pas qu’un incident se produise ! L’agence américaine pour la protection de l’environnement a adopté des règlements plus stricts stipulant que tous les navires naviguant dans les eaux américaines doivent, si cela est techniquement possible, utiliser des EAL (lubrifiants acceptables pour l’environnement) dans toutes les interfaces pétrole-mer.

Caractéristiques

  • Pas de gommage et de dépôt de produits vieillissants, même à des températures de fonctionnement extrêmement élevées
  • Caractéristiques à haute pression exceptionnelles
  • Résistance à l’oxydation à hautes températures ; excellentes caractéristiques de fluage (point d’écoulement extrêmement bas) ; conforme aux nouvelles normes de l’EPA (Agence américaine pour la protection de l’environnement)
  • Impact environnemental minimal
  • Point d’écoulement bas pour une protection à basse température
  • Biodégradable, composé à 100 % d’un ester synthétique saturé
  • Amélioration du profil de navire écologique
  • Aucune capacité de bio-accumulation
  • Fiabilité à haute pression et résistance à l’oxydation à haute température
  • Huile avec des propriétés très peu toxiques
  • Aucun reflet brillant à la surface de l’eau
  • Décomposition sans danger pour les environnements salins ou d’eau douce

Documentation et schémas