Dantorque-P-RHS

Actionneur de vanne hydraulique à cannelure hélicoïdale Dantorque série R

Product Description

Convient aux applications sous-marines, très compactes et entièrement concentriques grâce au mécanisme d’entraînement hélicoïdal à cannelures et aux ressorts à disques. Disponible en versions double effet et en configurations de sécurité intégrée à rappel par ressort.

Caractéristiques

  • Choix de modèles pour des pressions d’alimentation maximales de 103 ou 207 bar.
  • Disponible en trois ensembles de ressorts pour chaque dimension d’actionneur à ressort de rappel de sécurité intégrée
  • Actionneur double effet RD8 - jusqu’à la taille 8,00 avec couples de sortie jusqu’à 8 000 N m
  • Actionneur simple effet à rappel par ressort RS8 - jusqu’à la taille 8,00 avec couples de sortie jusqu’à 8 000 N/m
  • Actionneur double effet RD13 - à partir de la taille 13,3 et plus avec couples de sortie de 13 300 N/m à 406 000 N/m
  • Actionneur simple effet à rappel par ressort RS13 - à partir de la taille 13,3 et plus avec couples de sortie de 13 300 N/m à 406 000 N/m

Documentation et schémas