DeltaV-P-Batch Historian

DeltaV™ Batch Historian

Product Description

Destiné spécifiquement aux environnements de fabrication par lots, DeltaV™ Batch Historian a été conçu dès le départ pour répondre aux besoins des opérateurs, des ingénieurs de production et des chefs de fabrication. Il assure la collecte automatisée non intrusive des données d’exécution de recettes en provenance de Batch Executive, ainsi que le traitement des données événementielles transmises par Event Chronicle. Les données d’historique peuvent être visualisées sous forme de graphiques via l’application Batch History View ou l’un des autres outils client Batch Historian fournis avec le logiciel.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Collecte des données par lots sans configuration préalable
  • Haute fiabilité d’extraction fiable par mise en mémoire tampon des données
  • Outils conviviaux simples à utiliser pour l’archivage manuel ou automatique des données d’exécution de recettes et des données événementielles
  • Compatible avec l’analyse par lots
  • Prise en charge de la génération de rapports de lots et des outils d’interrogation
  • Prise en charge de plusieurs instances de Batch Executive
  • Connectivité ouverte grâce à l’application des standards SQL et services Web