Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-Discovery

DeltaV™ Discovery

Product Description

DeltaV™ Discovery est une solution d’automatisation pour les laboratoires de recherche et de découverte qui automatise les activités de contrôle des laboratoires et accélère l’introduction de nouveaux produits en simplifiant les cycles de vie des produits biotechnologiques. En intégrant plus tôt DeltaV Discovery comme plate-forme commune, les organisations permettent des activités de développement plus efficaces et un transfert de technologie plus précis du laboratoire aux opérations à l’échelle de la production.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Améliore le transfert de technologie et accélère l’extension des procédés grâce à une plate-forme DeltaV commune pour la recherche et la découverte en passant par la production : la normalisation sur une plate-forme de contrôle commune peut réduire les efforts d’ingénierie pour passer d’une phase de développement à l’autre. Il est possible d’élaborer des procédures et des stratégies de contrôle et de les mettre en œuvre tout au long de la vie du produit.
  • Réduit l’encombrement de DeltaV grâce au contrôle et aux E/S basés sur la station de travail : les environnements de laboratoire peuvent être limités en espace et un système de contrôle-commande avec contrôleurs et sous-systèmes d’E/S peut occuper un espace précieux. DeltaV Discovery réduit l’encombrement du système de contrôle-commande en fournissant un contrôle et des E/S Ethernet basés sur la station de travail, éliminant ainsi le besoin de contrôleurs et de cartes d’E/S.
  • Prend en charge des normes ISA-88 pour l’exécution par lots et la collecte de l’historique : ajoutez facilement le contrôle du procédé par lots et la collecte automatique de l’historique des événements par lots grâce aux applications DeltaV Batch Executive, Batch Historian et Advanced Unit Management.
  • Les E/S flexibles sont compatibles avec les protocoles OPC, Modbus TCP et Ethernet/IP : DeltaV Discovery prend en charge plusieurs protocoles de communication pour activer les E/S de procédé à partir des différents appareils de laboratoire. Les protocoles pris en charge comprennent OPC-DA, Modbus TCP et Ethernet/IP.