Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-M-series H1 IO Interface Card

E/S pour bus de terrain Foundation DeltaV™ série M

Product Description

L'E/S pour bus de terrain FOUNDATION™ de la série M est un sous-système modulaire qui communique numériquement avec les appareils de terrain, augmente votre capacité d'entrée/sortie, et vous donne accès à plus d'informations sur votre procédé que les sous-systèmes d'E/S conventionnels. Elle est équipée de clés de protection de câblage d'excitation et de fonction qui garantissent la connexion correcte de chaque carte d'E/S au bornier correspondant. L'E/S pour bus de terrain FOUNDATION de la série M améliore considérablement les diagnostics d'appareil qui affectent votre stratégie de contrôle et alerte les opérateurs des dysfonctionnements des appareils.

Nombre de canaux
2
Nombre d'appareils de terrain
16 par port
Nombre de blocs de fonction Ff
96 par carte
Isolement
Chaque canal est isolé du système et des autres canaux, et est testé en usine à 1 500 V c.c.
Plage nominale de signal
Bus de terrain FOUNDATION CEI 61158-2
Intensité du bus local par carte (tension nominale de 12 V c.c.)
200 mA typique, 300 mA max.
Alimentation du circuit d'instrument (par carte)
9 TO 32 Vcc, 12 mA par canal
Normes
CEI 1158 couche Liaison de données
Contaminants atmosphériques
ISA-S71.04-1985 Revêtement enrobant de classe G3 (contaminants atmosphériques)

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Entrée/sortie augmentée
  • Tire parti des avantages des capacités des appareils intelligents
  • Possibilité de branchement multipoint de 16 appareils par port
  • Contrôle sécurisé sans interruption
  • Prise en charge d'appareils tiers
  • Autodétection de redondance et basculement automatique
  • Synchronisation du contrôle