DeltaV-P-Mobile

DeltaV™ Mobile

Product Description

DeltaV Mobile permet aux utilisateurs de visualiser en temps réel les grandeurs mesurées, les tendances historiques et les alarmes provenant de systèmes DeltaV multiples ainsi que d'autres sources de données essentielles. Cette solution compatible avec l'IIoT (Internet industriel des objets) inaugure une nouvelle expérience de collaboration efficace qui donne aux utilisateurs des outils d'accès et d'échange d'informations dans le but d'éclairer les décisions métiers stratégiques à tout moment, partout et comme ils le souhaitent, même en dehors des heures de travail régulières et des réunions en personne.

Compatibilité
Fonctions sur DeltaV v11.3.1, v12.3.1, et v13.3.1
Appareils mobiles iOS
iPhone 5s, 6, 6s, 6s Plus, 7, et 7 Plus
Systèmes d'exploitation iOS
iOS 9 et plus récent
Appareils mobiles Android
Samsung Galaxy S5, S6, S7, S8, S5 Note, Google Pixel, LG G6
Systèmes d'exploitation Android
Android 4.4 « KitKat » et plus récent

Caractéristiques

  • Profitez aujourd'hui de la même richesse des données et alarmes de stations d'opérateur DeltaV sur les écrans des appareils mobiles spécialisés.
  • Accédez à vos données facilement et de manière sécurisée sur site à travers le réseau Wi-Fi ou hors site à travers un réseau privé (VPN).
  • Les ingénieurs, opérateurs et gestionnaires restent informés au-delà de la console de l'opérateur en accédant de manière sécurisée aux données clés d'un appareil mobile.
  • Créez facilement des listes de surveillance des valeurs mesurées et des alarmes, sans aucune configuration supplémentaire requise de DeltaV.
  • Recevez des notifications en temps réel des alarmes DeltaV.
  • Les fonctionnalités de collaboration facilitent le partage des données avec votre équipe.
  • Visualisez les détails d'alarme et les tendances des grandeurs mesurées associées sur le même écran, ajoutant un contexte supplémentaire aux alarmes.
  • Les utilisateurs peuvent visualiser les données DeltaV à partir de systèmes DeltaV multiples, d'historisation continue et d'autres sources de données sur leurs appareils mobiles.
  • Disponible pour iOS et cetains appareils Android.