Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-saas-scada

DeltaV SaaS SCADA

Product Description

Obtenez des informations sur la surveillance, le contrôle et l’optimisation à distance de vos opérations, quel que soit l’appareil de terrain utilisé sur le site, grâce à la technologie DeltaV SaaS SCADA d’Emerson, qui fournit des données d’équipements de terrain distants à la minute, afin d’améliorer la prise de décision, entraînant une augmentation de la production, de la sécurité, des profits et du développement durable. Elle améliore la prise de décision en accordant à vos utilisateurs finaux autorisés la possibilité de voir activement les informations que vous jugez pertinentes pour leur rôle. DeltaV SaaS SCADA est animé par notre engagement à mettre à jour et à améliorer en permanence notre plate-forme IIoT pour vous fournir, et à votre personnel, les bonnes données au bon moment afin d’améliorer vos choix d’entreprise. Gérez mieux les opérations, optimisez la production et respectez les réglementations grâce à des données précises et des analyses avancées délivrées à tout moment, où que vous soyez.

Caractéristiques

  • Obtenez, gérez et analysez en toute simplicité et sécurité vos données de production tout en assurant la conformité.
  • Tendances des données de production, rapports par défaut et personnalisés avec la vue analytique qui comprend des graphiques éloquents.
  • Nos applications logicielles sont fournies en tant que service pour garantir des améliorations durables, un stockage sécurisé et une assistance complète.
  • DeltaV SaaS SCADA Mobile disponible sur Google Play, Android ou Apple Store pour des données de production où que vous soyez, à tout moment.
  • Optimisation continue de l’interrogation et des communications avec l’accès par un tiers et l’échange de données (push/pull) avec gestion de l’infrastructure.
  • Système de gestion des alarmes avec alarmes d’appel automatisées, flux de travail automatisés et autorisations facilement gérées permettant à votre personnel de disposer d’un accès réglementé aux données pertinentes.
  • Centres de données leaders du marché sécurisés avec des communications chiffrées, des sauvegardes en temps réel des données client et une surveillance active de l’intégrité de tous les services.
  • Formation complète des utilisateurs, nombre illimité d’utilisateurs avec licence sans distinction de poste ou de site requises et assistance client 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/365.
  • Plate-forme cloud entièrement prise en charge incluant la sécurité du réseau informatique, le serveur, la redondance, le module d’historisation, le modèle IHM, la gestion des adresses IP et des balises.

Documentation et schémas