Module d'E/S virtuel 2 DeltaV™ série S

Product Description

Le module d'E/S virtuel 2 (VIM2) DeltaV™ de la série S assure une simulation non intrusive des cartes d'E/S DeltaV série S et des appareils de terrain à bus numérique pour la simulation des procédés lors d'une utilisation avec le logiciel de simulation MiMiC de MYNAH Technologies. Cette interface de stimulation puissante permet de tester intégralement les stratégies de contrôle DeltaV et les configurations de système. Le VIM2 fournit également une interface sur les appareils et les réseaux E/S Ethernet qui utilisent les commandes de Modbus TCP et du protocole Ethernet/IP.

Caractéristiques de l’alimentation
Fournie par l’alimentation système via un support d’alimentation/de contrôleur à deux emplacements
Courant maximum
1,4 A à 5 Vcc
Protection par fusible (interne)
Fusibles 3 A non remplaçables
Dissipation de puissance
5 W typique, 7 W maximum
Mémoire utilisateur
48 Mo
Montage
Dans l’emplacement de droite du support d’alimentation/de contrôleur
Dimensions
4,1 x 15,9 x 10,7 cm (L x H x P)
Température de service
0 à 60 °C (32 à 140 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 % sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10,5 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz

Caractéristiques

  • Fournit une simulation totalement non intrusive de tous les modules d'E/S DeltaV™ série S
  • Fournit une simulation de tous les bus numérique DeltaV™ et des blocs de fonctions du bus de terrain Foundation
  • Fournit une simulation complète allant jusqu'à 64 modules d'E/S DeltaV™ par contrôleur
  • Émule quatre cartes de série DeltaV™ et prend en charge jusqu'à 128 ensembles de données de cartes de série d'informations provenant d'appareils de réseaux (jusqu'à 128) en simple et jusqu'à 256 en installations simples doubles ainsi que 16 appareils en installations redondantes
  • L'adressage IP configurable par l'utilisateur permet au VIM2 d'être utilisé dans presque tous les environnements de l'usine, quel que soit le schéma de réseau
  • VIM2 est simple d'utilisation et bien intégré dans le système DeltaV™
  • L'application Explorer VIMNet fournit une capacité Plug-and-Play rendant la configuration du VIM2 simple et intuitive
  • La conception avancée du VIM2 procure des années d'utilisation continue