Module CHARM DeltaV™ isolé avec sortie numérique pour bobines de solénoïde 24 Vcc
Module CHARM DeltaV™ isolé avec sortie numérique pour bobines de solénoïde 24 Vcc
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
1 A en continu (appel de 2 A pendant moins de 100 ms)
Fuite de courant à l'état inactif
1 mA maximum
Comportement de la sortie configurable
Sortie temporaire, sortie impulsions continues
Isolation
La sortie est isolée galvaniquement et testée en usine à 1 000 Vcc.
Protection du circuit d’instrument
Circuit de limitation du courant à 4 A (court circuit), avec coupure thermique et réinitialisation automatique. Disconnecteur de câblage d’instrument. Fusible externe recommandé au niveau de la source d'alimentation
Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance