Passerelle de communication sans fil Smart Wireless 1552WU

Product Description

La passerelle de communication sans fil Smart Wireless 1552WU associe les protocoles WirelessHART (CEI62591) et Wi-Fi (IEEE802.11 a/b/g/n). La passerelle de communication sans fil Smart Wireless 1552WU offre une solution sans fil complète qui combine de façon simple et économique les réseaux d'usine et de terrain en une architecture transparente, capable de prendre en charge la détection omniprésente et les solutions Wi-Fi. La transmission s'effectue par réseau maillé adaptatif autogéré.

Tension d'entrée
24 Vcc, 3,5 A (spécifications nominales) (19 à 30 Vcc), 39 W, 12 Vcc (spécifications nominales) (11,4 à 15 Vcc), installations non dangereuses uniquement
Indices de protection
IP67, NEMA Type 4
Ports Ethernet
10/100/1000BASE-T Ethernet, détection automatique (RJ-45) - trois ports (un port interne est utilisé pour assurer la liaison avec le trafic de données HART sans fil.) Port SFP interne non pris en charge
Sans fil
IEEE 802.11a/b/g/n 2,4/5,8 GHz (Wi-Fi). IEEE 802.15.4 @ 2,4 GHz (WirelessHART)
Dimensions
304,8 x 198,1 x 162,6 [mm] lxLxH
Certifications
CSA : Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D. ATEX : Classe 1, Zone 2 ; Ex nA II, T5
Température de fonctionnement
-40 à +55 °C
Température de stockage
-50 à +85 °C
Humidité relative
0 à 100 %, avec condensation
Résistance au vent
Résistance à des vents soutenus jusqu'à 160 km/h et à des rafales de vent jusqu'à 260 km/h

Caractéristiques

  • La passerelle permet de connecter des réseaux autogérés sans fil à n'importe quel système hôte doté d'une liaison Wi-Fi® intégrée
  • Configuration et gestion simples des réseaux autogérés WirelessHART&rag;
  • Intégration simple dans les systèmes de contrôle et les applications de données par le biais de connexions LAN sans fil
  • Intégration transparente à AMS™ Device Manager et au système numérique de contrôle-commande DeltaV™
  • Fiabilité de l'intégrité des données de terrain sans fil supérieure à 99 % avec une sécurité reconnue dans l’industrie
  • Fonctionnalités sans fil intelligentes permettant d'étendre tous les bénéfices de l'architecture PlantWeb™ à des endroits jusque-là inaccessibles
  • Communications sans fil sécurisées intégrées à la technologie WirelessHART
  • Communications Wi-Fi sécurisées fournies par la solution sans fil de prévention contre les intrusions de Cisco