Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SS4301T07

Module CHARM DeltaV™ isolé 24 Vcc pour DI LS

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) isolé d’entrée numérique LS (résolveur logique) pour contacts secs 24 Vcc.

Niveau de détection pour Activé
> 10 Vcc
Niveau de détection pour Désactivé
< 5 Vcc
Impédance d’entrée
4 KW
Courant d’alimentation
6 mA à 24 Vcc
Protection du circuit d’instrument
Fusible externe recommandé au niveau de la source d’alimentation, déconnexion du câblage d’instrument
Alimentation requise par le module CHARM
8 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,32 W
Isolation
Isolation galvanique et test en usine sous 1 000 Vcc.
Type de canal configurable
Contact sec ou capteur tout-ou-rien avec une fréquence de changement d’état < 2 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance