Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-FT-LF4M-LFT

Micro Motion LF-Series Extreme Low Flow Coriolis Meter Consisting of LF4M Sensor and LFT Transmitter

Spécifications

Débitmètre à effet Coriolis à débit extrêmement faible Micro Motion LF4M, 1/24” (DN1), acier inoxydable 316L
Précision de la mesure du débit massique (liquides)
±1,0 % de la mesure (standard) ±0,5 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
±0,05 % de la mesure
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,5 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
±0,05 % de la mesure
Incertitude en masse volumique (liquides)
±0,005 g/cm3 (±5,0 kg/m3)
Incertitude de la mesure de température
±0,5 °C
Pression de service maximale du capteur
500 psig (35 bar) (standard) 1 500 psig (100 bar) (en option)
Validations, étalonnages et certifications

•CSA
•ATEX

Caractéristiques

Débitmètre à effet Coriolis à débit extrêmement faible Micro Motion LF4M, 1/24” (DN1), acier inoxydable 316L
  • Ce débitmètre miniature vous permettra d’obtenir la plus haute précision.
  • Grâce à sa construction en acier inoxydable 316L, il s’utilise avec la plupart des fluides.
  • Choisissez parmi des modèles robustes, notamment : boîtier pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec une interface opérateur locale en option.
  • Répondez aux besoins individuels de mesure de débit avec des dimensions compactes, idéales pour les espaces restreints
  • Vous pouvez compter sur des homologations et certifications comprenant : CSA (Classe 1 Div. 2 groupes A, B, C et D, Classe II Div. 2 groupes F et G, Classe III Div. 2) et ATEX.
  • Effectuez des mesures directes et en ligne du débit massique, de la masse volumique, de la concentration, du débit volumique et de la température avec un seul appareil.
  • Le système de détection optique breveté permet une sensibilité et une stabilité inégalées.
Transmetteur Micro Motion LFT de débits extrêmement faibles
  • Ce débitmètre miniature vous permettra d’obtenir la plus haute précision.
  • Grâce à sa construction en acier inoxydable 316L, il s’utilise avec la plupart des fluides.
  • Choisissez parmi des modèles robustes, notamment : boîtier pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec une interface opérateur locale en option.
  • Répondez aux besoins individuels de mesure de débit avec des dimensions compactes, idéales pour les espaces restreints
  • Vous pouvez compter sur des homologations et certifications comprenant : CSA (Classe 1 Div. 2 groupes A, B, C et D, Classe II Div. 2 groupes F et G, Classe III Div. 2) et ATEX.
  • Effectuez des mesures directes et en ligne du débit massique, de la masse volumique, de la concentration, du débit volumique et de la température avec un seul appareil.
  • Le système de détection optique breveté permet une sensibilité et une stabilité inégalées.

Documentation et schémas

Débitmètre à effet Coriolis à débit extrêmement faible Micro Motion LF4M, 1/24” (DN1), acier inoxydable 316L
Transmetteur Micro Motion LFT de débits extrêmement faibles