Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC694ALG442

Module de combinaison analogique RX3i, courant/tension, 4 entrées, 2 sorties

Product Description

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Numéro de référence
IC694ALG442
Nombre et type de combinaisons analogiques
4 entrées et 2 sorties ; 0 V à +10 V, -10 V à +10 V, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA par canal
Résolution et vitesse
12 bits ; 2 mS
Consommation de courant
95 mA à 5 Vcc, 150 mA externe, 24 Vcc isolé
Agence
UL, UL HAZLOC
Certifications
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Format de montage
Sur le panel ou le rail DIN

Caractéristiques

  • Technologie à grande vitesse et brevetée pour un débit plus rapide
  • Capacité d'échange à chaud

Documentation et schémas