Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC757COW10WHMI

RXi – Panneau Web avec écran antireflet 10 pouces

Product Description

Le panneau Web – RXi avec gamme d'affichage modulaire, parfait pour les applications IHM hébergées sur le Web, maximise la flexibilité, la performance et la durabilité.

Numéro de référence
IC757COW10WHMI
Écran tactile
Technologie capacitative projetée tactile (PCT/PCAP), multi-tactile (10 points)
Indicateur d’état
LED tricolore
Système d'exploitation
Noyau Linux 4.1.15 : Yocto
Certifications
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Maritime
ABS, BV, DNV GL, LR
Homologué UL US/CAN HazLoc
Classe 1 Division 2, classe 2 Division 2, classe 3 Division 1

Caractéristiques

  • Processeur Freescale double cœur iMX6 1,0 GHz, 2 Go de RAM DDR3 et 4 Go de mémoire Flash
  • Système d'exploitation Yocto Linux standard, Webkit QT et navigateurs Internet Chrome et Firefox
  • Les gammes modulaires varient d'écrans de 7 à 24 pouces en format large, avec des modèles 7 et 15 pouces également disponibles avec écrans antireflet pour l'extérieur
  • Fonctionne efficacement à des températures pouvant aller jusqu'à 65 degrés Celsius et -20 degrés Celsius avec la possibilité de fonctionner à l'intérieur ou à l'extérieur
  • Écrans classés IP66 protégés contre la poussière, l'humidité, et même les jets d'eau directs

Documentation et schémas