Emerson-P-IC830DP00606-NBEC

Servomoteur à grande vitesse PACMotion, 6 A, 120/240 V

Product Description

Disque compact et puissant conçu pour les servomoteurs synchrones avec contrôle avancé en boucle fermée du couple, de la vitesse et de la position

Numéro de référence
IC830DP00606-NBEC
Puissance de sortie continue du disque
2 000 watts
Tension d'alimentation nominale
120/240 V
Logique de contrôle, tension d'alimentation
24 V
Courant de sortie nominal (valeur du RMS +/-3 %)
6:00 ampère max.
Courant de sortie de pointe (+/-3 %)
18 A
Temps de pointe
5 s
Bande passante maximale de la boucle de courant
2,5 à 4 kHz
Bande passante maximale de la boucle de vitesse
0 à 1000 Hz
Bande passante maximale de la boucle de position.
1 à 250 Hz
Fréquence de rafraîchissement
1,5 MHz
Poids (largeur standard)
1,1 kg
Poids (largeur étendue)
1,3 kg
Hauteur, sans connecteurs
168 mm
Hauteur, avec connecteur
200 mm
Largeur standard avant / arrière
54 / 59 mm
Largeur étendue avant / arrière
84 / 89 mm
Profondeur, sans connecteurs
156 mm
Profondeur, avec connecteurs
185 mm

Caractéristiques

  • Construit sur le modèle des communications ouvertes d'EtherCAT
  • Plusieurs options pour répondre au mieux à votre demande
  • Safe Torque Off (STO) standard selon IEC 62061 SIL 2 à bord
  • Conçu pour les servomoteurs PACMotion, mais peut également prendre en charge des moteurs tiers
  • Conception évolutive avec jusqu'à 50 axes de contrôle coordonnés en un seul système : 40 appareils physiques et 10 virtuels
  • Intégré avec le logiciel PAC Machine Edition pour une programmation cohérente
  • Tout le système est synchronisé pour s'assurer que tous les composants fonctionnent ensemble

Documentation et schémas