Emerson-P-Injection Controller

Injection Controller

Product Description

L’application Injection Controller pour le FloBoss 107 et la série ROC800 permet de gérer plusieurs flux d’injection de manière simple et configurable. Les manifolds d’injection servent à acheminer des quantités précises d’eau ou de vapeur vers un ou plusieurs puits. L’application Injection Controller cherche à atteindre les débits ciblés tout en conservant des niveaux de pression sûrs en tête de puits.

Caractéristiques

  • Réduction considérable des coûts d’installation
  • Meilleure visibilité de la configuration, de l’état et de l’historique des injections
  • Un seul appareil pour remplacer l’automate programmable et le ou les transmetteurs de débit
  • Système à faible consommation d’énergie ne nécessitant pas d’alimentation CA sur le site de forage
  • Système configurable (non programmable) permettant de réduire les délais de mise en service
  • Stratégie de contrôle configurable et à double objectif permettant de simplifier le contrôle tout en préservant son efficacité
  • Interface de comptage polyvalente
  • Prise en charge de tous les actionneurs de vanne
  • Conçu pour calculer les débits volumétriques, massiques et thermiques de l'eau et de la vapeur
  • Prise en charge des flux multiples et compatibilité avec le système SCADA
  • Le FloBoss prend en charge 4 flux au maximum (idéal pour les skids d’injection sur les sites de forage)
  • Le ROC800 prend en charge 25 flux au maximum (idéal pour les manifolds d’injection)

Documentation et schémas