Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-mC10L19G8SZHA

Module COM Express robuste mCOM10-L1900 AMD Ryzen série V1000/R1000 R1305G de 1,5 GHz avec ECC de 4 Go

Product Description

Les modules COM Express sont parfaits pour les OEM qui conçoivent des plates-formes informatiques en équipements pour des environnements industriels ou difficiles, et lorsque la réduction du cycle de conception globale et la baisse des coûts de validation sont d’une importance capitale. Disponible avec les architectures de processeurs Intel et AMD x86.

Numéro de référence
mC10L19G8SZHA
Famille COMe
mCOM10-L1900 AMD Ryzen série V1000/R1000
CPU
AMD R1305G 1,5 GHz
Puissance de la CPU
8 W
Cœurs/fréquence
2
Mémoire
ECC de 4 Go
Stockage
aucun
Ethernet
1x 10/100/1000BASE-T
USB
2x USB 3.1, 7x USB 2.0
Système d’exploitation
Prise en charge Win-10, Linux, VxWorks
Température de service
0 °C à +65 °C

Caractéristiques

  • Conception robuste avec processeur soudé et mémoire
  • Derniers processeurs d’architecture Intel Core et Xeon
  • Taille de base compatible COM Express avec broche de connecteur type 6
  • Gestion thermique dynamique avec technologie de refroidissement brevetée prenant en charge les températures de fonctionnement élevées sans dégradation des performances et sans étranglement

Documentation et schémas