Contrôleur à distance série ROC800

Product Description

Le ROC800 combine la robustesse et la faible consommation électrique d'un RTU, l'évolutivité, la vitesse et le contrôle d'un API, ainsi que les pistes de vérification et l'historique d'un calculateur de débit, et ce, afin de pouvoir mesurer, contrôler et optimiser les opérations pétrolières et gazières en n'utilisant qu'un seul appareil. La série ROC800 est réputée pour sa fiabilité et sa capacité à fonctionner dans les climats les plus rigoureux.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • 12 rampes de comptage par appareil, dont un maximum de six rampes pour la mesure des liquides
  • Mesurer un large éventail d'hydrocarbures liquides, y compris du pétrole brut, des LGN, des produits raffinés, des produits à application spécialisée, des huiles lubrifiantes et des hydrocarbures légers.
  • Dispose de 3, 9, 15, 21 et 27 emplacements pour les modules de communication d'entrée/sortie
  • Évaluation de la qualité du comptage transactionnel pour les liquides et le gaz, conformément aux normes API et AGA
  • Effectuer des calibrages de contrôle et des échantillonnages, et mettre en place des alarmes pour les systèmes ESD de détection des fuites, ainsi que pour ceux liés à la sécurité et à la protection de l'environnement
  • Contrôler les moteurs, les pompes et les vannes avec plusieurs boucles de régulation PID qui intègrent des commandes de secours pouvant servir de régulateur de débit
  • Enregistrer jusqu'à 24 facteurs liés aux compteurs des produits
  • Améliorer la productivité et réduire les coûts grâce à l'intégration de Flow-Cal
  • La connexion sans fil permet d'accélérer l'installation et de faciliter la maintenance
  • Grâce à une suite de logiciels préinstallés, il n'est pratiquement plus nécessaire de programmer sur le terrain, ce qui se traduit par des économies en termes de coûts et de temps de mise en service
  • Les E/S robustes et modulaires permettent d'isoler et de protéger contre les surtensions, ce qui améliore la fiabilité et limite les pannes
  • Conforme aux normes AGA et API et capable de générer et d'exporter des fichiers .CFX standard pour les rampes de comptage des gaz et des liquides