Enardo-P-Model 2000

Clapet lesté Enardo™ modèle 2000

Product Description

Le clapet lesté Enardo modèle 200 permet une décharge d’urgence pour les bacs de stockage exposés à des surpressions non prises en charge par les évents classiques. Lorsqu'il est correctement dimensionné, ce clapet offre une capacité conforme aux normes API 2000, NFPA 30 et OSHA (29 CFR 1910.106) pour une décharge d'urgence causée par un risque d'incendie. Le modèle 2000 est doté d'une soupape de décharge uniquement.

atex-certification
Dimensions
4 po à 24 po
Matériaux du boîtier
Acier au carbone | 304 SS | 316 SS
Débit de fuite
Dépasser la norme de fuite de 1 SCFH au point de consigne de 90 %
Matériaux du joint et du joint d'étanchéité
Buna-N | Téflon FEP | Viton
Matériaux de la base, du bras et du disque
Acier au carbone (base et bras uniquement) | 304 SS | 316 SS | Aluminium (disque uniquement)
Réglages de la pression
2,0 à 32 onces/pouce carré
Options
Surveillance Smart Wireless, revêtement spécial

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Dépasse la norme de fuite de 1 SCFH à un point de consigne de 90 %
  • Composants pouvant être remplacés sur le terrain
  • Revêtement résistant à la corrosion
  • Débits certifiés conformément à l'API
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
  • Certifié EN 13463-1, EN 13463-5
  • Surveillance Smart Wireless en option