Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Enardo-P-Series 800-PSO

Enardo™ Series 800-PSO In-Line Pressure Vent Valve

Product Description

Les vannes d'évent de pression Enardo de la série 800-PSO sont conçues pour dissiper la pression par la conduite d'évacuation d'air. En omettant le côté dépression, cette vanne élimine la possibilité d'un débit bidirectionnel. La série 800 est conçue de la même manière que la série pression/dépression « SO », à la différence qu'elle supprime le côté dépression de la vanne.

Caractéristiques

  • Pièces internes PPS pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Multiples réglages de la pression
  • Joints d'étanchéité Viton pour les applications corrosives
  • Débits certifiés conformément à l'API
  • Options de revêtement pour les environnements extrêmement difficiles
Dimensions
2 po à 4 po
Matériaux du boîtier
Aluminium
Matériaux du poids
Acier au carbone plaqué | Acier inoxydable | Plomb | Acier inoxydable revêtu de résine
Matériaux du siège et de la palette
PPS
Matériaux du joint et du joint d'étanchéité
Buna-N | Viton
Réglages de la pression
1,0 à 16,0 once(s)/pouce carré
Réglages de la pression
1,0 à 16,0 once(s)/pouce carré

Documentation et schémas