Vanne de commutation à trois voies Fisher™ type 122A

Product Description

La vanne 122A est une vanne de commutation pneumatique haute capacité à trois voies. Particulièrement économique, elle convient aux applications tout-ou-rien. Cette vanne peut être utilisée pour les applications gazeuses divergentes ou convergentes, applications liquides divergentes avec liquides gazeux et applications liquides convergentes.

ped

Caractéristiques

  • Installation pratique
  • Détection simple des fuites
  • Entretien aisé
Diamètre du corps et type de raccordement
Raccordements A et C : 3/4 et 1 NPT
Raccordement B : 3/4 NPT
Pression amont maximale
10,3 bar
Plage de pression aval
0,2 à 10,3 bar
Limites de température
-29 à 66 °C
Poids approximatif
2 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contacter votre bureau de vente local ou consulter la documentation technique.