Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-1290

Détendeur-régulateur de récupération de vapeurs Type 1290 de Fisher™

Product Description

Le détendeur-régulateur de récupération de vapeurs Type 1290 est un régulateur autonome, actionné par pilote, utilisé pour la récupération des vapeurs de gaz d'inertage.

Caractéristiques

  • Remplacement rapide des éléments internes
  • Facilité de maintenance sans démontage
  • Indicateur de course
  • Haute précision
  • Une technologie éprouvée
Diamètres du corps
NPS 1 ou 2 / DN 25 ou 50
NPS 3, 4, ou 6 / DN 80, 100 ou 150
NPS 8 x 6 / 200 x 150
Matériaux et raccordements au procédé
Fonte : NPT, CL125 FF ou CL250 RF à bride
Acier WCC ou Acier inoxydable CF8M : NPT, SWE, BWE, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, ou PN 16/25/40 à bride
Pression amont maximale
5,2 bar
Pression aval maximale (boîtier)
5,2 bar
Plages de pression aval
CE 1/2" à 7-psig / 1,2 mbar à 0,48 bar en huit plages
Prise d'impulsion
Externe
Limites de température

NBR : -20 à 180 °F / -29 à 82 °C
FKM
  pour pouce CE : 40 à 300 °F / 4 à 149 °C
  Pour psig : 0 à 300 °F / -18 à 149 °C
EPDM : -20 à 275 °F / -29 à 135 °C
FFKM : -20 à 300 °F / -29 à 149 °C
Poids approximatifs
NPS 1 / DN 25 : 85 lbs / 39 kg
NPS 2 / DN 50 : 100 lbs / 45 kg
NPS 3 / DN 80 : 145 lbs / 66 kg
NPS 4 / DN 100 : 195 lbs / 88 kg
NPS 6 / DN 150 : 380 lbs / 172 kg
NPS 8 x 6 / DN 200 x 150 : 740 lbs / 336 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas