Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-627F

Détendeurs Fisher™ série 627F

Product Description

Le détendeur à commande par pilote Type 627F fournit des performances supérieures dans les applications de mesure de facteur de pression (facturation par pression fixée). Le Type 627F comprend un pilote Type 6351F monté en usine ainsi qu'une impulsion externe nécessitant une ligne d'impulsion en aval.

Caractéristiques

  • Précis pour la mesure de facteur de pression
  • Applications
  • Entretien aisé
  • Adaptabilité de l'installation
  • Inviolable
  • Plage étendue de débit
  • Fermeture étanche
Dimensions du corps et types de raccordement
Fonte GS : 3/4, 1 ou 2 NPT
Acier : NPS 1 ou 2 / DN 25 ou 50 CL150 RF ; NPS 1 ou 2 / DN 25 ou 50 PN 16/25/40 RF
Plage de pression aval
0,35 à 6,9 bar sur deux plages
Prise d'impulsion
Externe
Limites de température
-29 à 82 °C
Poids approximatifs
Corps NPT avec boîtier DI ou ST : 10 lbs / 4,5 kg
Corps NPT avec boîtier AL : 6,3 lbs / 2,9 kg
Corps à bride avec boîtier ST : 18 lbs. / 8,2 kg
Corps à bride avec boîtier DI : 14 lbs / 6,4 kg

Documentation et schémas