Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-6350 6360

Pilote Fisher™ séries 6350 et 6360

Product Description

Les pilotes Fisher™ série 6350 ou 6360 sont utilisés avec l'une des différentes vannes principales dans les applications de détente, de décompression ou de contre-pression. Tous ces pilotes peuvent être utilisés en service gaz ; tous, sauf le pilote Type 6351, peuvent être utilisés en service liquide.

Caractéristiques

  • Maintenance facile du clapet de vanne
  • Gain réglable pour des performances ajustables
Raccordements
Raccord femelle de 1/4 NPT
Pression amont maximale
Types 6351, 6352, 6353, 6354L, 6354M et 6354H : 600 psig / 41,4 bar
Type 6358 : 150 psig / 10,3 bar
Type 6365: 50 à 360 psig / 3,4 à 24,8 bar
Echelle de ressort
Types 6351, 6352, 6353 et 6354L : 3 à 200 psig / 0,21 à 13,8 bar
Types 6354M et 6354H : 175 à 300 psig / 12,1 à 20,7 bar
Limites de température
Élastomères standard : -20° à 150 °F / -29° à 66 °C
Élastomères haute température : 0° à 300 °F / -18° à 149 °C, sauf 0° à 180 °F / -18° à 82 °C pour une utilisation en eau

Documentation et schémas