Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-99

Détendeur Fisher™ type 99

Product Description

Le détendeur de gaz Fisher de type 99 prend en charge différentes gammes et limites de pression pour les applications du secteur de la distribution, industrielles et commerciales. Le détendeur de type 99 est pourvu d'un pilote de type 61 intégré dans le boîtier de l'actionneur. Ce composant prend en charge des pressions amont allant jusqu'à 69 bar. Ce détendeur est équipé en standard de joints toriques sur la bague de guidage et le porte-soupapes, qui préviennent toute interférence de la pression amont du corps de soupape avec la pression aval de l'ensemble de boîtier inférieur.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Haute précision
  • Aucune purge vers l’atmosphère
  • Prise en charge de pressions amont élevées
  • Modification aisée pour services spéciaux
  • Fermeture étanche
  • Contrôle de pression haute capacité
  • Contrôle excellent de bas débit
  • Trois options de pilotes
Dimensions du corps et types de raccordement
NPS 2 / Corps DN 50 avec raccordements NPT, CL125 FF, CL150 RF, CL250 RF, CL300 RF
Pression amont maximale
11 bar : pilote de type 61LD
27,6 bar : pilotes de types 61L, 61LE et 61H
69 bar : pilote de type 61HP avec les types 1301F et H110 (orifice de 13 mm uniquement)
Pressions aval maximales
6,9 bar
Plages de pression aval
2" CE, 5 mbar à 6,9 bar sur 9 plages
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
Avec nitrile (NBR) / Néoprène (CR) / Nylon (PA) : -29 à 82 °C
Avec fluorocarbone (FKM) : -18 à 149 °C
Poids approximatif
52 kg

Documentation et schémas