Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-B NG

Détendeurs résidentiels Fisher™ de type B NG

Product Description

Le détendeur résidentiel de type B NG est un détendeur à ressort et action directe, intégrant des fonctionnalités hautes performances et de sécurité renforcée. Il assure le contrôle de la détente de pression dans un grand nombre d'applications résidentielles, commerciales et industrielles pour différents fluides gazeux. Une vanne d'arrêt coupe le flux de gaz en cas de débit excessif, lorsque la pression de sortie est inférieure au point de consigne (forte demande de gaz ou rupture de conduite) ou lorsque la pression d'entrée est inférieure au point de consigne (perte de charge du réseau ou tuyau endommagé). Le détendeur peut être réinitialisé manuellement après le déclenchement de la fonction de sécurité. Le détendeur est préprogrammé en usine. Le détendeur de type B6 NG est interchangeable avec le détendeur de type B6 N à angle (mêmes dimensions principales).

Caractéristiques

  • Intégration renforcée
  • Deux paliers de réduction pour des pressions de sortie constantes
  • Conception compacte
  • Soupape interne
  • Crépine d’entrée
Diamètre
NPS 3/4 x 1-1/4 / DN 20 x 32
Plage de pression amont
0,50 à 5,0 bar (0,10 à 7,0 bar) - sur demande
Pression amont maximale
5,0 bar
Plage de pression aval
3,6 à 20 pouces CE / 9 à 50 mbar
Pression aval maximale
20 pouces CE / 50 mbar
Prise d'impulsion
Interne
Poids approximatif
0,9 à 1 kg
Limites de température
-20° à 60 °C
-30 à 60 °C (sur demande)
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas