Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-CSB700

Détendeurs série CSB700 de Fisher™

Product Description

Les détendeurs à action directe et à ressort de la série CSB700 ont été conçus pour s’adapter à de nombreuses applications de détente. Des dimensions et des raccordements variés, des réglages de pression aval, ainsi que les options de prise d'impulsion interne et externe sont à l’origine de cette souplesse. La série CSB600 offre plusieurs options de protection contre les surpressions afin de satisfaire aux conditions d'application requises.

Visualiser l'animation de fonctionnement normal : Cliquez ici
Visualiser l'animation du relais déclencheur : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Corps en fonte GS et en acier WCC disponibles
  • Grande sélection de dimensions de corps et de raccordements
  • Avec option de relais déclencheur Type VSX8
  • Aucun outil spécial pour le réglage de pression et le retrait des orifices
Diamètres du corps et types de raccordement
Fonte GS : NPT 1-1/2 ou 2, Rp 1-1/2 ou 2, NPS 2 / DN 50 CL125 FF, NPS 2 / DN 50 CL150 FF, NPS 2 / DN 50 PN 10/16, NPS 1-1/2 / DN 40 PN 16 avec brides à emmancher
Acier WCC : NPT 1-1/2 ou 2 , Rp 1-1/2 ou 2, NPS 2 / DN 50 CL150 RF, NPS 2/ DN 50 PN 10/16
Pression de service amont maximale
Résistance intégrale (RI) : 5 bar / 73 psig
Résistance différentielle (RD) : 16 bar / 232 psig
Pression amont d'urgence maximale
Résistance intégrale (RI) : 5 bar / 73 psig
Résistance différentielle (RD) : 20 bar / 290 psig
Plage de pression aval
9 mbar à 4,0 bar / 0,13 à 58 psig
Pression aval d'urgence maximale (boîtier)
5,0 bar / 73 psig
Pression aval maximale pour éviter d'endommager les pièces métalliques internes
1,5 bar / 21,8 psig – ne pas dépasser pression aval d'urgence maximale
Limites de température
Selon les normes de la DESP : -20 à 60°C / -4 à 140°F
Non-PED: -30 à 66°C / -22 à 151°F
Poids approximatifs
Corps fileté :
Type CSB700 : 13 kg / 29 lb
Type CSB704 : 14 kg / 31 lb
Corps à bride : ajoutez 5,2 kg / 11 lb aux poids indiqués

Documentation et schémas