Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-H200

Soupapes Fisher™ série H200

Product Description

Les soupapes série H200 sont à action directe et pourvues d'une bague de maintien de ressort préconfigurée et fixée. Quand la pression amont est trop importante pour la configuration du ressort, l'ensemble soupape et disque est éjecté de l'orifice. Grâce à ce fonctionnement simple et à une large sélection de paramètre de ressort, les soupapes série H200 peuvent être utilisées à des endroits où la décharge dans l'atmosphère et la tolérance de dissipation de la pression sont acceptables. Elles sont souvent utilisées dans les installations agricoles.

Caractéristiques

  • Conception à encombrement réduit
  • Économique
  • Durable
  • Bouchon de protection
Coefficients à pleine ouverture
Cg : 405
Pression (d'entrée) maximale de déclenchement autorisée
27,6 bar
Pressions de décharge fixes
1,7 à 20,7 bar avec 12 paramètres
Configurations disponibles et types de raccordement
Type H202 : NPS 3/4, NPT
Type H203 : NPS 1, NPT
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
0,2 kg

Documentation et schémas