Contrôleurs de niveau Fisher™ L2 et L2sj

Product Description

Les contrôleurs de niveau Fisher L2 et L2sj utilisent un niveau à plongeur pour détecter le niveau de liquide ou l'interface de deux liquides de densités relatives différentes. Ces contrôleurs offrent une grande fiabilité de conception qui les rend parfaitement adaptés aux applications de mesure du niveau de liquide sous haute pression dans la production, la compression et le traitement du gaz naturel.

Classification des zones
Groupe II Catégorie 2 Gaz et poussières
Certifications
ATEX, DESP, CUTR
Interface de données
Filaire
Diagnostics
Non
Pression aval maximale
35 psi / 50 psi
Type de montage
Montage sur cuve process
Température de service
Température normale
Contrôle de position
Marche/arrêt, surveillance
Contrôle du procédé
Niveau
Mode d'alimentation
Air, gaz naturel
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Un relais proportionnel à deux étages et à action intégrée renforcent la fiabilité du contrôle de niveau.
  • Faible frottement du joint torique et sensibilité minimale à la pression de procédé. Les performances demeurent constantes indépendamment des variations de la pression de procédé et le contrôleur résistent aux vibrations en toutes circonstances.
  • Le plongeur peut être ajusté sur site pour un fonctionnement vertical ou horizontal, sans composants supplémentaires.
  • Le contrôleur peut également être réglé sur site en mode direct ou inverse sans composants supplémentaires.
  • La sonde a été conçue conformément à la norme ASME B16.34 CL1500 dans les applications utilisant un plongeur en polychlorure de vinyle (PVC).
  • Le système d'évacuation permet d'utiliser du gaz naturel comme milieu de fonctionnement.
  • Le contrôleur et le capteur peuvent être facilement démontés pour inspecter les joints de procédé et réaliser des interventions de maintenance.