Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-P590

Filtres Fisher™ série P590

Product Description

Les filtres Fisher série P590 sont conçus pour éliminer la saleté, la calamine ou d'autres substances solides des gaz juste en amont des conduites d'alimentation du pilote des régulateurs de pression d'air ou de gaz.

Les filtres série P590 sont composés de corps en laiton ou en aluminium et d'éléments filtrants en cellulose ou aluminium/laiton. Le filtre de type P593-1 est également disponible avec une option NACE

Caractéristiques

  • Conception compacte
  • Installation multiposition
  • Économique
Diamètres du corps et type de raccordement
Raccordements : 1/4 NPT
Longueur : 3-1/4 pouces / 83 mm
Pression de service maximum
Type P594-1 avec corps en laiton : 96,6 bar
Type P593-1 avec corps en aluminium : 41,4 bar

Documentation et schémas