Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-T205

Détendeurs d’inertage Fisher™ série T205

Product Description

Le détendeur d'inertage série T205 est un détendeur à action directe et à ressort de rappel. La série T205 maintient une préssion légèrement positive pour éviter la vaporisation du liquide stocké dans l'atmosphère, réduit la combustibilité du liquide et empêche l'oxydation ou la contamination du produit en limitant son exposition à l'air.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Réglages basse pression et temps de réponse rapide
  • Contrôle précis et faible pression de fermeture
  • Résistance à la corrosion
  • Simplicité de conversion entre les constructions
  • Arctic Construction Option
  • FDA/USP Class VI Approved/ADI-free Construction Option
Dimensions du corps
DN 20 ou 25
Pression amont maximale admissible
Fonte grise : 10,3 bar
acier au carbone WCC ou acier inoxydable CF8M/CF3M : 13,8 bar
Pression aval maximale (boîtier)
Fonte grise : 2,4 bar
Acier au carbone WCC ou acier inoxydable CF8M/CF3M : 5,2 bar
Pression aval d'urgence maximale sans danger pour les pièces internes
Membrane NBR ou FKM : 2,4 bar
Membrane FEP : 1,4 bar
Limites de température
NBR: -29 à 82 °C
FEP: -29 à 82 °C
EPDM: -29 à 107 °C
Limites de température élevée
FKM : 4 à 149 °C
FFKM : -18 à 149 °C
Prise d'impulsion
Type T205 : interne
Type T205M : externe
Raccordement de l'évent de la boîte à ressort
NPT 1/4
Raccordement de prise d'impulsion de la boîte à membrane (type T205M)
NPT 1/2
Poids approximatif
8 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas